製品の公開
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
    Biamp

    ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select

    Google翻訳”,

    ZONE4R は多機能 4 ゾーンプリアンプ ZONE4 用のリモートコントロールパネルです。コントロール パネルには、音楽レベル コントロール、ソース選択、マイク ミックス レベル コントロールがあります。クリアなデジタル表示により、ユニットの機能を簡単に監視できます。

    リモートパネルは簡単に設置でき、標準の CAT-5 ケーブル (またはそれ以上) で ZONE4 に接続されます。 T-568A および T-568B ケーブル終端の両方を使用できます。状況に応じて、承認された CAT5 ケーブルの最大長はゾーンごとに 100 m です。取り付けネジが付属しています。ビルトイン ボックス (BBi1) と表面実装バック ボックス (BB1) が利用可能です。

    1 つの ZONE 4 プリアンプに接続される ZONE4R コントロール パネルは、どの構成でも最大 8 枚です (例: 2 パネル x 4 ゾーンまたは 8 パネル x 1 ゾーン、または合計 8 パネルの任意の組み合わせ)。 RJ45スプリットハブを使用して、ZONE4本体に複数のZONE4Rを接続できます。

    仕様
    • Keywords: zone4r, remote control, zone 4r, zone4, 4-zone, 4 zone, panel, remote panel, cat5, cat-5, unique network address, zone control, zone control address, source selection, zone indication, four-zone,

    技術仕様
    • Unique refzone4r_commercial-audio-control-interface
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Control Interfaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器