製品の公開
232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES
BIANCHI F.LLI

232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

Google翻訳”,

スクリューバルブ付きのBianchiF.lli真ちゅう製バーマニホールドは、衛生システムの暖房に最適なソリューションです。冷水供給口用の青いハンドルまたは温水供給口用の赤いハンドルがあります。

2〜10店舗でご利用いただけます。


仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 1"
    Outlets: 3/4"

技術仕様
  • Unique ref232E-240E
  • コレクションセットManifolds
  • コレクションLinear manifolds with valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名Manifold valve
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING