製品の公開
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
    Guardian Equipment

    G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction

    5つ星のうち5.05.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    G1902PCC
    洗眼器付きセーフティステーション、ポリッシュクローム構造


    用途:洗眼器とシャワー安全ステーションの組み合わせ。ユニットは、魅力的な外観と優れた耐久性を実現する、磨かれたクロムメッキ真鍮パイプ、継手、コンポーネントで構成されています。 2 つの GS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

    シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ。バルブはクロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用した米国製です。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼プルロッドが付属しています。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    洗眼ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

    洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

    パイプと付属品:磨かれたクロムメッキ真鍮。

    供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部インレット。

    廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。出口は、下部パイプニップルを反転することで、完成した床の上の 9-1/4 インチまたは 19-5/8 インチのいずれかに配置できます。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    HFCハンドおよびフット コントロール。洗眼は旗のハンドルまたは足踏みによって作動します。
    BC洗眼器用ステンレスカバー。
    SSHステンレスシャワーヘッド。
    AP275-100 電気ライトと警報ホーン目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトと警報ホーンが補助を呼び出します。
    AP250-015 モデスティカーテンセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
    TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

    仕様
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1902PCC
      Product TypePremium Polished Chrome-Plated Brass Combination Drench Shower & Eyewash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
      Architectural AppearanceEntire structural manifold is constructed from beautifully polished chrome-plated brass pipe, components, and matching fittings for maximum corrosion protection and a sleek aesthetic.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
      Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
      Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel with a mirror-polished finish
      Eyewash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a sleek, high-visibility powder-coated cast aluminum push flag handle.
      Piping & FittingsHeavy-gauge polished chrome-plated brass
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" (210 mm) or 20-1/4" (514 mm) above the finished floor to adjust to variable drainage constraints.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


      polished chrome safety station, chrome plated safety shower, commercial drench shower, architectural eyewash station, guardian equipment g1902pcc, floor mounted safety station, luxury laboratory safety center, medical facility emergency station, premium chrome drench shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, high design eyewash, upscale facility safety fixture, university laboratory emergency shower, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, pharmaceutical eyewash center, dental clinic safety equipment, freestanding drench shower, brass pipe safety fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, decorative safety fixture, aesthetic safety shower, professional lab drench shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, polished brass chrome finish, chrome combination shower, tepid water mixing valve compatible

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-024
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションSafety Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国