製品の公開
422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION
BIANCHI F.LLI

422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION

Google翻訳”,

パイプユニオンとバタフライハンドル付きのボールバルブ。

青と赤の蝶のハンドルで利用できます。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1 1/4"

技術仕様
  • Unique ref422B
  • コレクションセットValves for water
  • コレクションBall valves with pipe union
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC