製品の公開
537E - DZR PRESS BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

537E - DZR PRESS BALL VALVE

5つ星のうち3.93.9(9 レビュー)
Google翻訳”,

圧入端「V」プロファイルと鉄製レバーハンドルを備えたDZR真ちゅう製ボールバルブ。

銅パイプのプレス接続は、従来のはんだ付けと比較して時間と労力を節約します。


仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


技術仕様
  • Unique ref537E
  • コレクションセットValves for water
  • コレクションDzr ball valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC