製品の公開
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"

    Google翻訳”,

    減圧原理逆流防止装置は、NSF/ANSI 61 の認証を受け、ASSE® Listed 1013 で、180°F まで定格され、フルポート ボール バルブが付属します。本体とアクセス カバーは低鉛青銅 (ASTM B 584)、シート リングとすべての内部ポリマーは Noryl™、シート ディスク エラストマーはシリコン製とします。第 1 チェック バルブと第 2 チェック バルブは斜めに取り付けられ、リリーフ バルブまたは装置全体をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセスできます。チェック バルブは単一のアクセス カバーを共有し、テスト コックは装置の上部からアクセスできます。屋内に設置する場合は、エア ギャップ アダプターが付属します。減圧原理逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 975XL3 とします。

    コンプライアンス:

    マサチューセッツ州承認済み、NSF/ANSI/CAN 61 および 372** の要件に適合 (加重平均鉛含有量 0.25% 未満)、ASSE® リスト 1013、AWWA 準拠 C511、CSA® 認定 B64.4、cUPC®、C-UL® 分類済み、南カリフォルニア大学のクロス コネクション制御および油圧研究財団による承認済み

    特徴:

    • 市場で最もコンパクトで短いブロンズ製小型逆流防止弁で、設置の多様性を実現
    • オールブロンズボディは、風雨に対する耐久性を確保し、Noryl®*チェックボディとステンレススチールファスナーは経年劣化による腐食を防ぎます。
    • 上部からアクセスできるEZSWAP®モジュラーチェックにより、修理や交換がスピードアップ
    • バルブの中心線上にテストポートを配置することで、取り付けとテストが容易になります。
    • インターロック接続チェックにより、1/4回転でアクセスおよび分解が可能
    • 低価格の修理キットは大幅に低いコストで寿命を延ばします
    • 鉛フリー*(加重平均鉛含有量最大0.25%)
    • ASSE 認定、UPC® 認定、NSF/ANSI/CAN 61 および 372 要件に適合、南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および油圧研究財団の承認済み、安全飲料水法に準拠

    キーワード: 減圧逆流防止装置、減圧ゾーン逆流防止装置、減圧原理逆流防止装置、ウィルキンス ツルン、ダブルチェック逆流防止装置、ウィルキンス ツルン 975XL、RP 逆流防止装置、ツルン 975XL、ツルン ウィルキンス 975XL、RP 逆流、クロス接続制御、ツルン逆流防止、減圧原理逆流、減圧ゾーン逆流、ツルン逆流弁、975XL3、ツルン ウィルキンス逆流防止装置、RP 逆流装置、ツルン逆流、逆流弁シンボル、ウィルキンス 975XL3、RP 逆流弁、静水圧試験圧力、975XL ツルン、ツルン ウィルキンス逆流防止装置部品、減圧逆流アセンブリ、減圧原理逆流防止アセンブリ、減圧逆流防止装置、減圧原理アセンブリ、減圧逆流防止アセンブリ、安全弁シート、小型逆流逆流防止装置、ダブルチェック逆流防止アセンブリ、リリーフバルブスプリング、リリーフバルブシール

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-975xl3
    • コレクションセットBackflow Preventers
    • コレクションReduced Pressure Principle Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.6
    • 幅(inch)2.87
    • 奥行き(inch)9.31
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_94_72
    • Uniclass2015詳細Reduced pressure zone valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves