製品の公開
Metal panel UNFOLDED
Metal panel UNFOLDED

    Metal panel UNFOLDED

    Google翻訳”,

    簡潔な折り目と明確な対称性が、魅力的で整然とした印象を与えます。光が明暗の領域を作り出し、模様に動きを与え、ドレッシーな印象を与えます。

    ダークアルマイト仕上げはシンプルな高級感を演出し、パターンの直線性を強調します。一方、プレーンステンレス(またはポリッシュ仕上げ、ブラッシュ仕上げ)は、非常に独特で鮮明な反射効果を発揮します。パンチングメタルシートでありながら、繊細なラインや傾斜した小さな領域の構造がはっきりと分かります。

    仕様
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    技術仕様
    • Unique refmetal-panel-unfolded
    • コレクションセットmetal panel
    • コレクションmetal panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3100
    • 幅(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ