製品の公開
Biofib’ Chanvre
Biofib’ Chanvre
Biofib’ Chanvre
    Biofib'

    Biofib’ Chanvre

    Google翻訳”,

    Biofib'Chanvreは、完璧な生態学的断熱ソリューションです。天然麻繊維で構成され、丈夫で腐敗しにくいこの製品は、非常に優れた剛性と優れた長期的な機械的安定性を提供します。 Biofib'Chanvreは、木製の骨組みを備えた構造物や、石造りの構造物の改修に特に推奨されます。

    仕様
    • Properties

      • Thermal conductivity : 0,040 W/(m.K)
      • Density : 40 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Very good product rigidity
      • Natural control of humidity
      • No Volatile Organic Components
      • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 200mm
      • Rolls (3,4 x 0,6 m) : thickness 100mm

      Applications :

      • New building and retrofitting
      • Interior thermal insulation for walls and ceilling
      • Intermediate floor
      • Partition and distributing walls

    技術仕様
    • Unique refbiofib-chanvre
    • コレクションセットIsolant biosourcé
    • コレクションThermal insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル麻織物
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • UNSPSC名称Thermal insulation
    • UNSPSC301415
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_37
    • Uniclass2015詳細Hemp fibre insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL