製品の公開
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    5つ星のうち3.23.2(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    コンクリートタイルは、砂、水、セメント、顔料でできており、粘土タイルのように焼成するのではなく、摂氏約60度で硬化します。硬化プロセスにより、製造から数日以内に輸送および敷設できるほど頑丈になり、時間の経過とともに強度が増します。 1844年にドイツのシュタウダッハのセメント工場で製造された最初のコンクリートタイルのいくつかは、今日でも屋根の上にあります。エネルギー効率の高い製造プロセスと長い製品ライフサイクルは、コンクリートタイルの環境フットプリントが比較的低いことを意味します。その特徴的な高波は、独特のアラビア語のプロファイルを提供します。幅広い色でご利用いただけます。新作や改修に最適です。
    仕様
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    技術仕様
    • Unique refconcrete-gredos
    • コレクションセットTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • コレクションTEJA DE HORMIGÓN
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-12-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)331
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_17
    • Uniclass2015詳細Concrete interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 13
    • OmniClassタイトルConcrete Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings