製品の公開
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    Google翻訳”,

    ファイアキャビネット「ELECTA」、「MURANO」、「MURANO INDUSTRIAL」、「POLYACCIAIO」のシングルカラム-スチールまたはステンレススチールユニバーサルタイプ

    仕様
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    技術仕様
    • Unique refart-251-d-piantana-convertibile
    • コレクションセットFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • コレクションColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置