製品の公開
FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel
Kidde Commercial

FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel

Google翻訳”,

概要

Kiddeブランドの従来型火災報知システムは、5ゾーンおよび10ゾーンの火災報知制御盤(FACP)、オプションの統合型アップロード/ダウンロードDACT(ダイヤラー)、インテリジェント/アナログタイプの検出器機能、シリアル表示モジュール、およびシリアルリモートリレーモジュールで構成されています。すべてのFACPおよびコンポーネントは、ANSI/UL 864規格第10版に準拠し、CSFM/FDNYの承認を受けています。

これらのシステムには、フロントパネルプログラミング、一人でのウォークテスト、選択可能なIDCおよびNACタイプなど、設置、操作、保守を簡素化するために設計された機能が組み込まれています。

Kidde社のシステムは、今日の生命安全設備の要求を満たすのに十分な性能を備えながら、将来の拡張にも十分な余裕があります。オンボードのIDCまたはNACをペアで組み合わせることで、必要なクラスA回路を提供し、クラスA動作をサポートします。例えば、FX-10RDは工場出荷時に10個のクラスB IDCと4個のNACをサポートするように設定されています。しかし、現場で構成することで、5個のクラスA IDC(クラスB IDCなし)、2個のクラスA NAC、または回路ペアリングパラメータの範囲内のその他の回路の組み合わせを提供するように設定できます。

標準装備

  • 5ゾーンおよび10ゾーン(IDC)モデルをご用意しています。
  • 一部の検出器に搭載された自動ドリフト補正機能により、誤報が低減され、ダストの寿命が延びます。
  • ANSI/UL 864 第10版に準拠
  • 完全統合型のアップロード/ダウンロードDACTを搭載したモデルでは、PCプログラミングが可能です。
  • ゾーンまたはNACペアを単一のクラスA回路に変換可能
  • 水流監視IDCの組み合わせ
  • NACはゾーンごとにプログラム可能で、通知機器、連続出力、時間出力、またはコード化出力用に個別に選択できます。
  • 前面パネルでプログラム可能なため、設置とメンテナンスが容易です。
  • 互換性のある通知機器との高精度同期、および2本の配線によるオプションの音声消音機能
  • アラーム、監視、およびトラブル用のオンボードリレー
  • オプションのシリアルバスリレーモジュールは、共通、ゾーン、またはマトリックスのアクティベーション用にプログラム可能です。
  • オプションのシリアルバスリモート表示器ファミリー
  • 一人歩行テスト(音声ありまたは無音)
  • オプションの都市接続モジュールおよび逆極性モジュール
  • 半埋め込み式取り付け用のトリムリングもご用意しております。
技術仕様
  • Unique reffx-10-zone-fire-alarm-control-panel
  • コレクションセットFire Alarm Control, Interface Systems
  • コレクションFire Alarm Control Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置