製品の公開
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    消火器スチールキャビネット「MuranoOblò」、検査窓付き-壁または埋め込み式の設置
    仕様
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    技術仕様
    • Unique refart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • コレクションセットFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • コレクションFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

    対応地域

    ヨーロッパ