製品の公開
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    VERSA-STUD®単板積層材の壁フレームは、高品質の建築業者向けに設計されています...
    • 風荷重に耐えるより強い壁
    • しっかりとした感触のためのより堅い壁
    • 高品質な仕上がりのためのまっすぐな壁


    長く連続したVERSA-STUD®壁フレームは、あらゆる背の高い壁の用途で優れた強度、剛性、および外観を提供します。 VERSA-STUD®壁フレームは、寸法材でフレームされた壁よりも風圧に対する耐性が高く、プラットフォームフレームによって作成されたヒンジを排除します。 1-1 / 2 "x 5-1 /2"VERSA-STUD®1.72650壁フレームは、No。2SPF2x6スタッドの2.3倍の曲げ強度を備えています。最大24フィートの長さのより良い土場から入手できます。
    技術仕様
    • Unique refboise01
    • コレクションセットLaminated Rigid Profiles
    • コレクションEastern VERSA-STUD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Wood beams
    • UNSPSC30103601
    • Uniclass2015コードPr_20_76_88_49
    • Uniclass2015詳細Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • MasterFormat 2014 コード06 17 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLaminated Veneer Lumber
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
    • OmniClassタイトルEngineered Wood Products
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ