製品の公開
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
    Boise Cascade

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns

    Google翻訳”,
    VERSALAM®1.72650カラム。単板積層材。 VERSALAM®ビームを優れたものにするのと同じ特性により、木製の柱にも非常に適しています。
    VERSALAM®カラムには、無垢材のカラムを悩ます可能性のある深いチェック、ひび、ねじれはありません。最大24フィートの長さのより良い土場から入手できます。
    利用可能なサイズ:
    • 3-1 / 2 "x 3-1 / 2"、3-1 / 2 "x 5-1 / 4"、3-1 / 2 "x 7"
    • 5-1 / 4 "x 5-1 / 4"、5-1 / 4 "x 7"
    • 7 "x 7"
    技術仕様
    • Unique refboise04
    • コレクションセットColumns
    • コレクションVERSA-LAM Columns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 柱
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Wooden posts
    • UNSPSC30102904
    • Uniclass2015コードPr_20_76_88_49
    • Uniclass2015詳細Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • MasterFormat 2014 コード06 17 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLaminated Veneer Lumber
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
    • OmniClassタイトルEngineered Wood Products
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ