製品の公開
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
    Boise Cascade

    Eastern BCI® Joists

    Google翻訳”,
    BCI®ジョイストは、VERSA-LAM®単板積層材で作られたフランジと、卓越した強度と耐久性を提供する革新的なフランジプロファイルを備えた特別に構築されたIジョイストです。
    現在のシリーズは、フランジの幅が広いため、釘打ち面が広いため、現場での作業がさらに容易になります。これらの根太は、ピースごとに一貫性があり、従来の材木よりも軽量で強度があり、取り扱いが簡単で、取り付けが高速です。 BCI®ジョイストは、床を平らに保ち、家を正方形に保ち、問題を少なくして仕上げ作業を高速化し、すぐに利用できるようにします。
    機能と利点:
    • 保証-製品、ビルダー、そしてあなたに自信を植え付けます!
    • 軽量-取り扱いが簡単。迅速な建設;人件費の削減
    • 長い長さで利用可能-よりシンプルな床/屋根のレイアウト。床性能と耐震性を向上させます
    • イーズドエッジ-破片が少なく、痛みを伴う時間の無駄な怪我を防ぎます
    • 1-1 / 2 "プレスタンプノックアウト-配線はウェブを介して配線できます;より迅速な建設、人件費の削減;断熱材の上への空気の流れを可能にします
    • Webに許可されている穴-配線、HVAC、配管、およびその他の大きな穴をWebに通すことができます。見苦しい軒裏はありません
    • すっきりとした外観-構造物の所有者を喜ばせ、ビルダーの見栄えを良くします
    • 木工ツールで現場でトリミング可能-専門的なスキルやツールがなくても、すばやく簡単に現場を変更できます
    • より堅い-より平らで静かな床
    • 環境にやさしい-寸法材の木部繊維の半分を使用(製品に「グリーン」を組み込む)
    技術仕様
    • Unique refboise10
    • コレクションセットWood I Joists
    • コレクションEastern BCI Joists
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Wood joists
    • UNSPSC30103607
    • Uniclass2015コードPr_20_85_08_86
    • Uniclass2015詳細Structural wood-composite I-joists
    • MasterFormat 2014 コード06 17 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWood I-Joists
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
    • OmniClassタイトルEngineered Wood Products
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ