製品の公開
Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door

Google翻訳”,
高セキュリティ回転ドアTourlock180+ 90は、自動化された4ウィングセキュリティ回転ドアです。これは、Boon Edam製品範囲の中で最も先進的でセキュリティの高い回転ドアであり、最大のスループットを提供し、ユーザーが建物に同時に出入りできるようにします。 Tourlock 180 + 90のオプションのピギーバッキング検出システムはStereoVisionで、近赤外線センサーと光学センサーの組み合わせである飛行時間テクノロジーを使用して、形状、サイズ、体積を3次元で認識します。これらのデータを分析することにより、システムは1回の承認で1つのコンパートメントに入ろうとする人の数を判別し、違反が発生したときにドアを停止します。
新しい! BoonConnectソフトウェアシステム
BoonConnectは、技術者および施設管理者に診断および構成ツールを提供する、IPアドレス指定可能な独自のソフトウェアシステムです。ユーザーは、セキュリティで保護された企業ネットワークを介して、タブレット、ラップトップ、スマートフォンなどのデバイスを使用してドアの操作やイベントにアクセスできます。

Tourlock 180 + 90は、UL規格325および2593およびCSA 22.2#247(カナダ)に準拠するようにIntertekによってテストおよび認定されています。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。



Mxfmjte_9lAのビデオ
指示ビデオrzmD39TXa7kのビデオ
NdWVX_6JD7Eのビデオ
HVE5bGuOVE8のビデオ
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0007
  • コレクションセットSecurity Doors
  • コレクションSecurity Doors and Portals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • MasterFormat 2014 コード08 42 33
  • MasterFormat 2014 タイトルRevolving Door Entrances
  • OmniClassNumber23-13 33 23 15 13
  • OmniClassタイトルRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

対応地域

北米 南アメリカ