製品の公開
Circlelock (USA) High Security Portal
Boon Edam

Circlelock (USA) High Security Portal

Google翻訳”,
高セキュリティポータル適切な人だけが建物のエリアに入ることが不可欠な場合、実行できるセキュリティソリューションは1つだけです。Circlelock高セキュリティポータルは、不正アクセスの試みを防ぎ、生体認証を含めます。選択したアクセス制御システムで、入力するユーザーの身元を確認します。 2つの湾曲した引き戸を備えた円形のポータルであるCirclelockは、外部アクセス制御システムの承認を受けて外部ドアを開きます。ユーザーがポータルに入ると、StereoVisionシステムはユーザーが一人であると判断します。この時点で、オプションの生体認証システムでユーザーの身元を確認できます。明確な信号が発せられると、2番目のドアが開き、ユーザーは安全なエリアに入ることができます。

マントラップ前庭の構築を検討している場合、構築、テスト、および調整のコストは、世界中ですでに徹底的にテストおよび証明されているCirclelockなどのターンキーセキュリティポータルの全体的なコストを簡単に超える可能性があります。詳細については、こちらをご覧ください。
新しい! BoonConnectソフトウェアSystemBoonConnectは、技術者および施設管理者に診断および構成ツールを提供する、IPアドレス指定可能な独自のソフトウェアシステムです。ユーザーは、セキュリティで保護された企業ネットワークを介して、タブレット、ラップトップ、スマートフォンなどのデバイスを使用してドアの操作やイベントにアクセスできます。

Circlelockは、UL規格325および2593およびCSA 22.2#247(カナダ)に準拠するようにIntertekによってテストおよび認定されています。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。



V2KwOGjYXuUのビデオ
インストラクションビデオZA7Kx-SI--kのビデオ
fAD129eOCGYのビデオ
IC4u5B_8Ez8のビデオ
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0010
  • コレクションセットSecurity Doors
  • コレクションSecurity Doors and Portals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

対応地域

北米 南アメリカ