製品の公開
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm

    Google翻訳”,

    スピードゲートのライフラインシリーズと調和して調整するこのワイドラインサイドゲートは、既存のセキュリティゲートの組み合わせの一部を形成したり、スタンドアロンソリューションとして使用したりできます。このシングルウィングアクセスゲートは、間違いなく市場で最もスリムで、モダンでインテリジェントなテクノロジーとエレガントなフレームレスウィングを備えています。

    ウィングロックスイング-スリムアクセスゲート

    Winglock Swingは本当に使いやすく、トレーニングは必要ありません。直感的なLEDライトにより、ユーザーエクスペリエンスとウォークスルーがシンプルで楽しいものになります。使用中、承認済み、スタンバイなどの機能のさまざまな光信号には、訪問者をさらにガイドするためのパルスと高速点滅が含まれます。製品を使用したことがない人でも、スムーズに移行できます。

    仕様
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 980
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    技術仕様
    • Unique refWLS-001-Height980mm-EMEA
    • コレクションセットGates
    • コレクションAccess Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ