製品の公開
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Google翻訳”,
ArdaflexTop²は、水を加えた後の柔軟性が高く、ほこりが少ない多接着性モルタルです。すぐに使用でき、水圧で硬化し、柔軟性が高く、非常に優れた加工特性、高い初期接着性、および普遍的な用途の可能性を備えた薄層、中型、流動床モルタルです。 。セットされた接着剤モルタルは、耐久性があり、耐霜性があり、延性が高い。
仕様
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
技術仕様
  • Unique refArdaflex-TOP2
  • コレクションセットTilling systems
  • コレクションTiling adhesives
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_55
  • Uniclass2015詳細Multilayer flooring
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13
  • OmniClassタイトルFloor Underlayments
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction