製品の公開
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Google翻訳”,
多機能軽量接着剤。可変調整可能なArdaflexUltimateは、油圧硬化、柔軟性が高く、非常に軽量で、非常に高い初期タック、多機能アプリケーション、および非常に高い安定性と極端な変形性を備えています。 Ardaflex Ultimateは、信じられないほど軽いだけでなく、完璧にバランスが取れていて、しなやかです。
仕様
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
技術仕様
  • Unique refArdaflex-Ultimate
  • コレクションセットTilling systems
  • コレクションTiling adhesives
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_55
  • Uniclass2015詳細Multilayer flooring
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13
  • OmniClassタイトルFloor Underlayments
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction