製品の公開
BougeRV 170W 12 Volts Monocrystalline Solar Panel
BougeRV

BougeRV 170W 12 Volts Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 高変換効率モジュールを備えた170ワットのソーラーパネル、170ワットの単結晶ソーラーパネルは、複数のソーラーパネルを直列に配線することにより、12Vバッテリーを充電したり、24/48Vバッテリーを充電したりできます。
  • ユーザーフレンドリーなIP65定格の防水ジャンクションボックスは、環境粒子と低圧ウォータージェットを分離できます。ダイオードはジャンクションボックスに事前に取り付けられており、1対の3フィートケーブルが事前に接続されています。
  • 耐久性のある頑丈なパネルは、強風(2400 Pa)と雪の負荷(5400 Pa)に耐えることができ、暗い環境で優れた性能を発揮します。耐食性のあるアルミニウム素材は、変化する屋外環境に耐え、耐用年数を延ばすことができます。
  • オングリッドおよびオフグリッドインバーターと互換性のあるソーラーパネルは、家の電力供給や屋外での使用に適しています。使いやすく、取り付けも簡単で(パネルの背面に事前に開けられた穴)、RV、ボート、その他の屋外機器で使用するのに洗練されています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specifications:

    Max. power voltage(Vmp): 19.01V
    Max. power current(Imp): 8.91A
    Open circuit voltage(Voc): 22.5V
    Short circuit current(Isc): 9.44A
    Series fuse rating: 15A
    Max. system voltage: 1000V
    J-Box IP Rating: IP65
    Dimensions: 670*1480*35mm / 26.4*58.3*1.38inch
    Net Weight (kg / lb): 10.9kg / 24

    Cell: Monocrystalline
    Power at STC(Pm): 170Watts

技術仕様
  • Unique refBougeRV-170W-12-Volts-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power generation
  • UNSPSC2613
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)