製品の公開
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    Google翻訳”,

    アルファは波と形のシンプルさの調和であり、優れた屋根効果を保証します。波状のカットは、シート間の接合部を効果的にマスクします。製品は、デザインに応じたサイズにカットされたシートでご利用いただけます。

    製品は最大40年のメーカー保証の対象となります。

    仕様
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    技術仕様
    • Unique refalfa
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCLASSIC SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-07
    • エディション1
    • 幅(mm)1183
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア