製品の公開
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
    BP2

    Facade Panel SKRIN

    Google翻訳”,

    ファサード パネル SKRIN は、その汎用性により建設業界で広く使用されている製品です。それらは、新しい建物と改装された建物の両方のファサードのクラッディングとしてうまく機能します。

    仕様
    • Width A1 min/max - horizontal installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - horizontal installation300/800 mm
      Width A1 min/max - vertical installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - vertical installation300/1000 mm
      Thickness C130 mm
      Joint width - FH horizontal/FV vertical25/25 mm
      Mounting holesoval 6x15 mm, round Ø 9 mm
      Ventilation holesoval 6x15 mm
      Thickness of sheet meta1,25 mm
      Coatings and coloursacc. to individual customer’s requirements
      Fastenervisible/concealed
      Installation methodhorizontal/vertical
    技術仕様
    • Unique reffacade-panel-skrin
    • コレクションセットPANEL SERIES
    • コレクションPANEL SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア