製品の公開
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    Google翻訳”,

    BP2の新製品であるFINN 2.0金属タイルは、さらなる最新の技術ソリューションの結果です。オリジナルのプロファイルは、独特の美学を備えているため、屋根に対する型破りなアプローチを好む人向けの製品です。

    仕様
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    技術仕様
    • Unique reffinn-20
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCOMPACT SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-06-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)48
    • 幅(mm)1190
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア