製品の公開
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    Google翻訳”,

    SOLROOFは、クリーンエネルギーに対する需要の高まりに応えて生まれた革新的なシステムです。スチール屋根に完全に統合された、市場で唯一の完全な太陽光発電システムです。

    仕様
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    技術仕様
    • Unique reffit-volt
    • コレクションセットSOLROOF
    • コレクションSOLROOF
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2040
    • 幅(mm)558
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア