製品の公開
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    Google翻訳”,

    GAMMAは、セラミックタイルに似た形状のクラシックなタイルであるため、従来の構造に最適です。 GAMMAは、プロジェクト固有のシートで提供されます。

    製品は最大40年のメーカー保証の対象となります。

    仕様
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    技術仕様
    • Unique refgamma
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCLASSIC SERIES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-01
    • エディション1
    • 幅(mm)1212
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア