製品の公開
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    Google翻訳”,

    GAMMA 2.0はコンパクトな屋根瓦で、その形状は古典的なセラミックタイルを基にしています。ユニバーサルデザインと設置を容易にするソリューションを組み合わせています。 2モジュール形式は、廃棄物の削減を保証するため、経済的でもあります。

    製品は最大40年のメーカー保証の対象となります。

    仕様
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    技術仕様
    • Unique refgamma-20
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCOMPACT SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)1212
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア