製品の公開
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    Google翻訳”,

    HETA 2.0は、ユニークなデザインの屋根材で、建物に記念碑的でモダンな外観を与えています。軽量の2モジュール形式の製品により、簡単かつ迅速に設置できます。 40mmまでの高くて巨大なエンボス加工で、伝統的および現代的な建設に最適なソリューションです。

    製品は最大40年のメーカー保証の対象となります。

    仕様
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 56/66 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,810 m2
    技術仕様
    • Unique refheta-20
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCOMPACT SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)1202
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア