製品の公開
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Google翻訳”,

    完全にフラットでモダン、そして最新のトレンドの精神で作られたIZIルーフモジュラー金属屋根瓦は、最先端の技術ソリューションを備えた製品です。

    この製品は、最長55年間のメーカー保証の対象です。

    仕様
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技術仕様
    • Unique refizi-roof
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションMODULAR SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)1233
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア