LAMBDA 2.0は、軽量でユニバーサルなルーフパネルの改良版です。完璧な洗練は高い美学に反映されており、技術的なソリューションはより多くの構成の可能性を提供します。パネル表面全体にわたるMICRORIBの縦方向のプロファイルは、波及効果の可能性を最小限に抑えます。リブはパネルを補強し、完全に平らな屋根の表面を保証します。カバーの機能をさらに高めるソリューションは、カバーキャップ要素、つまり両側のパネルシームキャップです。設置後、屋根材を曲げてシートの継ぎ目を隠し、インターロッキングの内側に見えるようにすることで、屋根を間近でも均一で調和のとれた表面に見せます。ルーフマスクの軒先部分に特殊なパネルフォールド(BEND LOCKテクノロジー)を採用し、カットエッジを固定し、ネジを取り付ける必要がありません。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
オランダ |
スロバキア |
セルビア |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ハンガリー |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
リトアニア |