目に見えるロックとCORE PIRコアを備えた冷却壁パネル - 優れた断熱性と機械的強度を備えたポリウレタンフォーム製。厳しい熱および強度要件のある開発に推奨されます。冷却パネルは、冷蔵倉庫、食品加工施設、冷凍庫、倉庫、果物や野菜などの商品の保管施設の建設に使用されます。気温が-40°Cに達するエリアで使用できます。パネルの結合は迅速かつ簡単で、適切なロック設計により高度な密閉性が得られます。パネルは、幅広いプロファイル、熱伝達係数、耐腐食性オプションで利用できます。リクエストに応じて、 PVDF 、 PUR 、 PVC (P) 、 PVC (F) - FoodSafe などの特殊コーティングで製造できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
オランダ |
スロバキア |
セルビア |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ハンガリー |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
リトアニア |