製品の公開
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    Google翻訳”,

    STIGMAプロファイルは、対称波のハーモニーと最大40mmの表現力豊かなエンボス加工を組み合わせたモダンなデザインです。 STIGMAプロファイルは、個々の屋根のデザインで指定された寸法にカットされたシートで提供されます。

    製品は最大40年のメーカー保証の対象となります。

    仕様
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    技術仕様
    • Unique refstigma
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションCLASSIC SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-22
    • エディション1
    • 幅(mm)1194
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア