製品の公開
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    T-18プロファイルは、屋根とファサードの両方に使用される排水溝を備えた、密にプロファイルされた台形シートです。

    仕様
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    技術仕様
    • Unique reftrapezoidal-sheet-t-18
    • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
    • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)17
    • 幅(mm)1125
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア