製品の公開
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

Google翻訳”,

T-200は高強度の高構造プロファイルです。これにより、設計に必要な荷重を伝達するために必要なパラメータを維持しながら、サポートポイント間の距離を伸ばすことができます。さらに、高さにより、必要なたわみを維持しながら、最大12mのスパンを設計できます。

仕様
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • Unique reftrapezoidal-sheet-t-200
  • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
  • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)883
  • 奥行き(mm)1.5
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア