製品の公開
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    T-35は台形の屋根とファサードシートです。それは主に壁のクラッディングとして使用され、しばしば壁のカセットと一緒に設計されます。そのパラメータにより、投資建設専用であるだけでなく、民間建設の屋根としても使用されます。

    仕様
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技術仕様
    • Unique reftrapezoidal-sheet-t-35
    • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
    • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)34
    • 幅(mm)1106
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア