製品の公開
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

Google翻訳”,

主に産業建設で使用されるT-50Rプロファイル。これは、特に断熱材の下の耐荷重層として使用される陸屋根の構造プロファイルです。その興味深い形状のために、それは屋根やファサードのトップカバーとしても使用されます。

仕様
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

技術仕様
  • Unique reftrapezoidal-sheet-t-50r
  • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
  • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)46
  • 幅(mm)1095
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア