製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bp2/products/3da9eb83-0072-4b6a-a930-d256bf09774a
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Trapezoidal Sheet T-60
利用できません: アメリカ合衆国
BP2
フォロー
Trapezoidal Sheet T-60
Google翻訳”,
原文を見る
T-60
プロファイルは、ホールのクラッディング、大小の施設、主に断熱屋根だけでなく、外部屋根にも使用されます。
ダウンロード
仕様
仕様
Effective width:
1002 mm
Total width:
1040 mm
Max recommended sheet length:
14000 mm
Thickness:
0,60 - 1,25 mm
Height profile:
61 mm
* Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
trapezoidal-sheet-t-60
コレクションセット
TRAPEZOIDAL SHEETS
コレクション
TRAPEZOIDAL SHEETS
タイプ
建築資材
公開日
2021-10-18
エディション
1
高さ(Mm)
61
幅(mm)
1040
奥行き(mm)
12
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bp2.pl/en/produkt/trapezoidal-steel-sheet-t-60
技術説明
https://www.bp2.pl/uploaded/AppEntityTranslationTranslatedDownloadFileTranslation/filePath/1008/T60_2020_EN.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
PAC-CLAD | Petersen
PAC T-250 metal roof panel
ダウンロード
Brava
Spanish Barrel Tile Roofing
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード