製品の公開
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

5つ星のうち3.33.3(7 レビュー)
Google翻訳”,

台形シートT-14は、屋根バージョンとファサードバージョンで利用可能なプロファイルです。これは、ガレージのドア、コンテナハウジング、およびカバーや木のようなコーティングの色の軒裏として最もよく使用されます。

仕様
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • Unique reftrapezoidal-sheet-t14
  • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
  • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)1161
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア