製品の公開
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

Google翻訳”,

T-7台形シートは、ガレージドア、コンテナハウジング、およびカバーや木のようなコーティングの色の軒裏として一般的に使用されるプロファイルです。

仕様
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • Unique reftrapezoidal-sheet-t7
  • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
  • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-09-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1210
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア