製品の公開
ZET ROOF
ZET ROOF
ZET ROOF
    BP2

    ZET ROOF

    Google翻訳”,

    モジュール式のZET屋根瓦の形状は、従来のセラミック製品を彷彿とさせるため、従来の建築と現代の建築の両方に適しています。

    この製品は、最長55年間のメーカー保証の対象です。

    仕様
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技術仕様
    • Unique refzet-roof
    • コレクションセットROOF TILES
    • コレクションMODULAR SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)1212
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア