製品の公開
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Google翻訳”,

    ZIPPルーフ パネル - 快適かつ迅速な取り付け。その幅広いプロファイルにより、非常に広い屋根を実現し、標準の屋根パネルと比較して屋根の設置時間を大幅に短縮します。

    仕様
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    技術仕様
    • Unique refzipp
    • コレクションセットPANEL SERIES
    • コレクションPANEL SERIES
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-06-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1102
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア