製品の公開
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)
Bradford White

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Google翻訳”,

Brute FT®床置型ボイラー(BFTHF)

製品の特徴:

  • 高い凝縮効率95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) 作動圧力
  • ASME「H」スタンプ
  • 溶接構造のステンレス鋼製火管熱交換器
  • 電子PID変調制御
  • 大きなユーザーインターフェースとディスプレイ
  • 凝縮ポンプ用レセプタクル(最大2A)
  • 供給および戻りボイラーセンサー
技術仕様
  • Unique refbrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • コレクションセットResidential
  • コレクションBoilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ