製品の公開
Triad High Pressure Steam Firetube Boiler
Superior Boiler

Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Google翻訳”,

概要

高圧トライアド蒸気ボイラーは、選択された容量に基づいて幅広い入力範囲でご利用いただけます。制御盤で制御される効率的な完全モジュール式システムを構築することで、数百万BTUの蒸気を供給することも可能となります。

特徴

  • 通常、空間暖房またはプロセス水用途では160~210°Fの温度を提供します。
  • 船の容量は109ガロン
  • 加熱面積は138平方フィートです。
  • 直径 2 インチ、12 ゲージの鋼鉄製で、最大限の熱伝達を実現する高効率タービュレーターを備えた 70 本の垂直火管が含まれます。UL 認定のバーナーを備えた完全に水でバックアップされた燃焼室です。

工事

  • 標準機能には、ほとんどの供給会社ですぐに入手できる全国的に有名な部品と制御機能が含まれており、迅速かつ簡単な修理とメンテナンスが可能になり、ダウンタイムを大幅に短縮できます。
  • UL 認定のガストレインおよび制御システム。
  • 0~30ポンド圧力計
  • 15ポンド圧力リリーフバルブ
  • P7810C ソリッドステート圧力制御、手動リセット
  • 150 水位制御
  • 低水位遮断の手動リセット
  • ゲージガラスアセンブリ
  • ハネウェル アクアスタットリレー
  • バーナー制御リレー
  • 直径2インチのSA178-A鋼製火管
  • 1インチの高性能
  • 塗装されたスチールジャケットを備えた断熱材。
  • さまざまなメーカーのシングルまたはデュアル燃料バーナーから選択できます。
  • 低-高-低または調節ガス トレイン。
  • 低NOx
  • 気圧ダンパーと亜鉛メッキT字継手
  • 清掃用の開口部とプラグ
  • 真のリードラグ変調を実現するマイクロプロセッサ制御パネル

安全性

しっかりとした造りで頑丈な容器は、当然のことながらより安全なボイラーです。しかし、Superiorの高圧スチームトライアドは、完全に水で保護された火室設計に加え、ボイラーに安全制御システムを搭載することで、ユニットの安全性とセキュリティをさらに高めています。

仕様
  • Capacity: 14 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: Up to 150 psig

技術仕様
  • Unique reftriad-high-pressure-steam-firetube-boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションVertical Firetubes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 21
  • OmniClassタイトルWater Tube Boilers

対応地域

北米