製品の公開
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
    BRITA

    Extra C-Tap | Still

    Google翻訳”,

    追加のCタップ | 静止画

    Extra C-Tap は、優れたデザインと最先端のテクノロジーを備えた当社の代表的なウォーターディスペンサーです。

    • スマートでスタイリッシュ: カウンターの上にガラスタッチパネルを備えたブラシ仕上げのステンレススチール製デザイナー蛇口。フィルター、炭酸化装置、クーラー、ボイラーはカウンターの下に隠れています。
    • 冷やされていない蒸留水と冷やされた蒸留水を供給します
    • コーヒーマシンの横にぴったり
    • BRITAならではの特徴:プレミアムな水道水供給タップ、さらに最新のBRITAろ過および供給技術と高度な衛生および安全機能
    • ニーズに合わせてカスタマイズ: 2 つのボイラー サイズ、オプションのイージー アクセス パネルなど...
    仕様
    • Hygiene Features: Standard hygiene feature with ThermalGate™

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: 85l/h

      Filtration System: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water

      Weight: Tap: 1.9 kg; Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg 

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm Tap: 134 x 409 x 269 mm

      Max power consumption Cooler: 540 W


    技術仕様
    • Unique refbrita-extra-c-tap-still
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションTap System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    エジプト
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク