製品の公開
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1000 AC | Water Filter

    Google翻訳”,

    BRITA PURITY C1000 ACは、製氷機やディスペンサーの水質を最適化するために設計されています。透明度の高い氷と安定した飲料品質には、清潔でおいしい水が不可欠です。硬水や汚染された水を効果的にろ過し、信頼性の高い動作と魅力的な仕上がりを実現します。

    主な機能と利点

    • 製氷機とディスペンサー用に設計
      → 透明度の高い氷とおいしい飲み物を作るために、清潔で高品質の水を確保します。レストラン、バー、カフェ、セルフサービス ステーションなどに最適です。
    • 2段階活性炭ろ過
      → 塩素、異臭、異臭を軽減し、より新鮮な味の氷と飲み物をお届けします。
    • 機器を保護し、ダウンタイムを削減
      → 詰まりや技術的な障害を防止し、日常業務をスムーズにし、メンテナンスコストを削減します。
    • ロックハンドル付きクイックチェンジシステム
      → 迅速で衛生的なフィルター交換を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑え、サービスルーチンを簡素化します。
    • 一体型フラッシングバルブ
      → シンプルでコンパクトな設置をサポート - スペースを節約し、メンテナンスワークフローを合理化します。
    • 0.5μmまでの粒子ろ過
      → 水の透明度が向上し、機械部品が保護され、氷の外観が向上します。
    • NSF規格42に準拠
      → 認められた安全性と品質基準を満たし、ろ過性能への信頼を保証します。

    製品説明

    BRITA PURITY C1000 ACは、製氷機とディスペンサー向けに特別に開発された高性能浄水システムです。2段階活性炭技術により、味や臭いの原因となる物質を除去し、水質を改善し、透明で魅力的な氷の製造をサポートします。0.5µmまでの粒子を除去し、機器の運用上の問題を防ぐことで、信頼性の高いパフォーマンスとダウンタイムの削減に貢献します。安全なロックハンドルを備えた使いやすいクイックチェンジメカニズムにより、フィルター交換は迅速かつ衛生的です。また、一体型のフラッシングバルブにより、コンパクトで簡単な設置が可能です。

    BRITAについて

    BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。

    仕様
    • Primary Application:

      • Ice Machines & Dispensers

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C1000

      Capacity C1000:

      • approx. 10,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    技術仕様
    • Unique refpurity-c-ac
    • コレクションセットProfessional Filter
    • コレクションPURITY C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)109
    • 奥行き(mm)93
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ