BRITA PURITY C1100 Cleanは、ビストロ、バー、小規模レストラン、コミュニティ施設など、信頼性の高い完璧な洗浄結果が求められるカウンター下食器洗浄機向けに設計されています。ただし、高級ホスピタリティのような高度な性能は求められません。グラス、白い食器、カトラリーを、跡や汚れのないきれいな状態に仕上げ、手作業による研磨の必要性を完全に排除します。
主な機能と利点
製品説明
BRITA PURITY C1100 Cleanは、ビストロ、バー、小規模レストラン、コミュニティ施設などで広く使用されているアンダーカウンター食器洗浄機向けに特別に開発された高性能ろ過システムです。スケールの形成を抑え、水質を向上させることで、食器洗い機から取り出したグラス、カトラリー、食器に水垢が残らず、研磨の手間もかかりません。最大60℃の給水温度に対応する設計で、過酷な環境でも信頼性とコスト効率に優れた性能を発揮します。実績のあるPURITY Cプラットフォームをベースに、長寿命を実現。クイックチェンジカートリッジにより、設置とメンテナンスが迅速かつ衛生的で、操作も簡単です。
BRITAについて
BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイルランド | オーストラリア | エジプト |
アラブ首長国連邦 | イギリス | モロッコ | |
イスラエル | イタリア | 南アフリカ | |
サウジアラビア | ウクライナ | ||
ジョージア | エストニア | ||
トルコ | オーストリア | ||
香港 | オランダ | ||
ガーンジー島 | |||
ギリシャ | |||
ジャージー島 | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロベニア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ポルトガル | |||
マルタ | |||
ルーマニア | |||
ルクセンブルク |