BRITA PURITY C1100 Clean Extraは、バー、レストラン、ケータリングなどの業務用アンダーカウンター食器洗浄機に最適なプレミアムろ過ソリューションです。卓越した見た目と最高の洗浄結果が求められる現場で活躍します。食器洗浄機から取り出した直後から、グラスは輝きを放ち、カトラリーはピカピカに輝き、食器は汚れひとつありません。手作業による研磨作業は不要です。
主な機能と利点
製品説明
BRITA PURITY C1100 Clean Extraは、高い要求水準のホスピタリティ環境で稼働するアンダーカウンター食器洗浄機向けに設計されています。高いプレゼンテーション基準を満たす、完璧に清潔で水垢のない仕上がりを実現し、バー、レストラン、ケータリングに最適です。スケールの形成を抑え、水質を最適化することで、食器洗浄機を保護し、信頼性を高め、機器の寿命を延ばします。給水温度は最大60℃まで対応しています。信頼性の高いPURITY Cプラットフォームが長寿命を保証し、クイックチェンジカートリッジにより、ダウンタイムを最小限に抑えながら簡単かつ衛生的なメンテナンスが可能です。
BRITAについて
BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイルランド | オーストラリア | エジプト |
アラブ首長国連邦 | イギリス | モロッコ | |
イスラエル | イタリア | 南アフリカ | |
サウジアラビア | ウクライナ | ||
ジョージア | エストニア | ||
トルコ | オーストリア | ||
香港 | オランダ | ||
ギリシャ | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロベニア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ポルトガル | |||
マルタ | |||
ルーマニア | |||
ルクセンブルク |