製品の公開
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
    BRITA

    PURITY C50 Fresh | Water Filter

    Google翻訳”,

    BRITA PURITY Fresh C50は、コーヒーマシンや自動販売機の水質を最適化するために設計されています。特に、粒子の多い水や硬水が飲み物の風味やマシンの性能に影響を与える可能性がある環境に適しています。3段階の活性炭ろ過により、より清潔で新鮮な水が得られ、常に美味しいコーヒーや紅茶をお楽しみいただけます。

    主な機能と利点

    • コーヒーと自動販売機向けに設計
      → 信頼性の高い飲料の調製のために安定した水質を提供します。カフェ、オフィス、ベーカリー、セルフサービス環境に最適です。
    • 3段階活性炭ろ過
      → 塩素、異臭、異臭を軽減し、あらゆるホットドリンクにクリーンでバランスの取れた味と香りをもたらします。
    • マシンと飲み物を不要な粒子から保護します
      → 微粒子を効果的に除去し、機械の動作をスムーズにし、製品の一貫性を向上させます。
    • ロックハンドル付きの使いやすいクイックチェンジシステム
      → 迅速で衛生的なフィルター交換を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑え、日々のワークフローを簡素化します。
    • 一体型フラッシングバルブ
      → シンプルでコンパクトな設置をサポート - スペースを節約し、メンテナンスを効率化します。
    • 粒子の多い硬水に適しています
      → 厳しい水質条件でも安定した飲料品質を確保し、機器のストレスを軽減し、一貫した結果を維持します。

    製品説明

    BRITA PURITY Fresh C50は、常に新鮮な味わいの飲料を求めるコーヒーや自動販売機向けに開発された高性能浄水システムです。実績のある3段階活性炭技術により、風味を損なう物質を除去し、粒子を効果的にろ過することで、スムーズなマシン操作と信頼性の高い飲料品質を実現します。硬水と粒子の多い水の両方に対応し、安定した抽出と風味の安定性を実現します。革新的なロックハンドルを備えたクイックチェンジメカニズムにより、迅速かつ衛生的なフィルター交換が可能です。また、一体型のフラッシングバルブにより、業務用環境にもコンパクトで効率的な設置が可能です。

    BRITAについて

    BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。

    仕様
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C50

      Capacity C50:

      • approx. 15,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    技術仕様
    • Unique refpurity-c-fresh
    • コレクションセットProfessional Filter
    • コレクションPURITY C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)268
    • 幅(mm)119
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ