製品の公開
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter

    Google翻訳”,

    BRITA PURITY C1100 XtraSafeは、塩化物や硫酸塩の含有量が高い、特に処理が難しい水でも最適な水質を実現するために開発されました。塩化物や硫酸塩の含有量が高い水は、コーヒーマシン、オーブン、コンビスチーマーなどの機器に腐食を引き起こす可能性があります。これにより、部品が永久的に損傷し、機器の故障につながる恐れがあります。結果として、部品の早期交換や高額なメンテナンス費用が発生します。
    これらのリスクを軽減するために、ブリタはPURITY C1100 XtraSafeを開発しました。このカートリッジは、2つのイオン交換器を備えた5段階のろ過プロセスにより、機器の腐食を効果的に防止します。塩化物、硫酸塩、および石灰スケールや石膏を形成するミネラルは、用途に合わせてフィルターヘッドの個別のブレンド設定により、特に低減されます。その結果、ミネラルバランスの取れた水が得られます。おいしいコーヒー、完璧に蒸された野菜や肉、たまらなくサクサクとした焼き菓子、そして錆、石膏、石灰スケールの付着から機器を最適に保護します。

    主な特徴とメリット

    • コーヒー、紅茶、自動販売機、ベーキングオーブン、コンビスチーマー向け
      → 複数の用途に対応する汎用ソリューション – プロの飲料・食品サービス環境に最適です。
    • 二重イオン交換保護
      → 厳しい原水条件でも確実に処理し、安定した味のプロファイル、明確な風味表現、そして一貫した機械性能をサポートします。
    • 機器を保護し、寿命を延ばします。
      →腐食、スケール、鉱物によるストレスを軽減し、故障の減少、メンテナンスコストの削減、耐用年数の延長を実現します。
    • 理想的な水質を確保します
      → 優れた飲料、最適な蒸気発生、そして完璧に焼き上げられたり蒸されたりした食品に必要な、適切なミネラルバランスを提供します。
    • 直感的なPURITY Cカートリッジシステム
      → 迅速な設置、簡単な取り扱い、衛生的な交換により、サービス手順がシンプルかつ効率的になります。
    • IntelliBypassテクノロジー
      → 塩化物と硫酸塩の除去を巧みにバランスよく行いながら、必須ミネラルを保持します。これにより、安定した味と信頼性の高いプロセス用水品質を実現します。

    製品説明

    BRITA PURITY C1100 XtraSafeは、コーヒー、紅茶、自動販売機、ベーキング、スチーム調理など、特に水質が複雑な地域での使用を想定して設計された高性能ろ過システムです。独自のデュアルイオン交換技術により、石膏、塩化物、硫酸塩などの高濃度水でも最適な水質を実現し、優れた味、安定した製品品質、そして信頼性の高い機器動作を保証します。腐食やスケールの形成を最小限に抑えることで、機器の寿命を大幅に延ばし、メンテナンスの必要性を軽減します。直感的なPURITY Cカートリッジ設計により、設置と交換が迅速かつ簡単に行えます。また、高度なIntelliBypassテクノロジーにより、ミネラル保持と不要なイオン除去の完璧なバランスが確保され、最適な抽出、蒸気品質、そして優れた調理結果を実現します。

    ブリタについて

    ブリタは60年以上にわたり、信頼できる水処理技術の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、設備を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。

    仕様
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines
      • Baking Ovens & Combi Steamers

      Operating position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • Capacity varies

      Customised capacity calculation available only via the BRITA Professional Filter Service app.
      For more information check out the data sheet.

    技術仕様
    • Unique refpurity-c-xtrasafe
    • コレクションセットProfessional Filter
    • コレクションPURITY C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)557
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ