製品の公開
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
    BRITA

    PURITY 1200 Clean | Water Filter

    Google翻訳”,

    BRITA PURITY Cleanは、カフェ、バー、小規模レストラン、コミュニティスペースなど、信頼性の高い汚れのない洗浄結果が求められるカウンター下およびフード洗浄機向けに設計されています。ただし、高級ホスピタリティのような高度な性能は求められません。グラス、白い食器、カトラリーを、跡や汚れのないきれいな状態に仕上げ、手磨きの手間を完全に省きます。

    主な機能と利点

    • カウンター下およびフード型食器洗い機用に設計
      → カフェ、バー、小規模レストランに最適 – 毎日の業務で信頼できる清掃結果をもたらします。
    • シミや筋のない仕上がり
      → グラス、食器、カトラリーに跡が残らないようきれいにし、手作業による研磨の労力を減らしてスタッフの時間を節約します。
    • スケールの蓄積を軽減
      → 機械部品を保護し、故障を減らし、操作をスムーズにし、機器の寿命を延ばします。
    • コスト効率の高いパフォーマンス
      → メンテナンスと修理のコストを削減 - 中小企業や利用頻度の高いコミュニティ環境にとって効率的なソリューションです。
    • 60℃までの温水に適しています
      → 一般的な業務用食器洗浄条件下で確実に機能します。
    • 手作業による研磨が不要
      → サービスルーチンをスピードアップし、食器洗い機から取り出した直後から一貫して見栄えの良い仕上がりを保証します。

    製品説明

    BRITA PURITY Cleanは、業務用の日常的な使用環境におけるアンダーカウンター式およびフード式食器洗い機向けに開発された高性能浄水システムです。水質を改善し、グラス、白い食器、カトラリーを汚れや筋のないきれいな状態に洗い上げ、手作業での研磨が不要になります。スケールの形成を抑えることで、機器の寿命を延ばし、運用の信頼性を向上させます。最大60℃の温水に対応する設計で、安定したコスト効率の高い性能を提供し、小規模事業者から高頻度に洗浄を行う施設まで、あらゆるニーズに対応します。

    BRITAについて

    BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。

    仕様
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter and hood types)

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • 1200

      Capacity 1200:

      • approx. 12,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a water hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    技術仕様
    • Unique refpurity-clean
    • コレクションセットProfessional Filter
    • コレクションPURITY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)288
    • 奥行き(mm)288
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ